製品の公開
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
    ABCD International

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26

    Google翻訳”,

    取り外し可能なオフィス パーティションの市場で参考になる Partition®26 は、すっきりとしたモダンなデザインが魅力です。

    その簡単な実装、モジュール性、および魅力的な価格は、最適なオフィス環境に貢献します。


    仕様
    • Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 2700 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Solid sections :
      2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm

      chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced.

      45 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated

      glass, toughened glass, from 5 to 12.8 mm.

      Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 42 to 48 dB.

      - Glass wall : RW = from 39 to 41 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.


    技術仕様
    • Unique refPartition-26
    • コレクションセットInternal partitions
    • コレクションRemovable partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2700
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードAc_25_10_05
    • Uniclass2015詳細Assembling
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ