製品の公開
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
    ABCD International

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ID2フレームレス二重ガラスパーティションは、優れたデザインが特徴で、オフィス環境を作成するための優れたソリューションを可能にします。

    仕様
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    技術仕様
    • Unique refID2
    • コレクションセットInternal partitions
    • コレクションRemovable partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3300
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードAc_25_10_05
    • Uniclass2015詳細Assembling
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ