製品の公開
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
    ABI Interiors

    ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    Google翻訳”,

    バスルームの壁の後ろに隠された当社の壁掛けトイレ水槽は、スペースを最大限に活用しながら、清潔で美しいバスアメニティを提供し、現代の住宅に最適です。

    ZAAHA トイレ ボタンで高級感を演出します ABI 壁掛けトイレ水槽は、Asher 壁掛けトイレパンと組み合わせることができます

    技術仕様
    • Unique refabi-wall-hung-toilet-cistern
    • コレクションセットToilets
    • コレクションABI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1144
    • 幅(mm)506
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル高密度ポリエチレン
    • 副マテリアル
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)16.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks