製品の公開
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
    ABI Interiors

    Elysian Pot Filler

    5つ星のうち3.53.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    日々の作業には、時としてスマートな解決策が必要になります。使いやすさを念頭に設計されたこの壁掛け式伸縮アームは、1/4回転式セラミックカートリッジを採用しており、キッチンで鍋やフライパンに水を入れる作業を格段に楽にしてくれます。

    耐久性に優れた真鍮製で、安心してお使いいただけるポットフィラーは、簡単に折りたたむことができます。その機能性は、キッチンで好印象を与えることでしょう。

    特徴:

    – 真鍮製
    – PVD(物理蒸着)
    折りたたみ式でコンパクト
    – 広いリーチ(壁から573mm)

    寸法:

    – 壁からの到達距離:573mm
    全長:622mm(伸長時)、350mm(収納時)

    技術仕様
    • Unique refelysian-pot-filler
    • コレクションセットTapware
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)147.5
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)622
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.91
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 15 11
    • OmniClassタイトルSink Cartridge Faucets