製品の公開
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
    ABI Interiors

    Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Google翻訳”,

    ヴィンテージの美学を現代的に解釈したアーチ型ウォールミラーLEDは、壁面を照らすバックライトがそのシルエットを際立たせ、どんな壁にも独特のフォーカルポイントを提供します。

    耐久性に優れた304ステンレス鋼で作られたこのミラーは、ブラッシュドブラス、ブラッシュドガンメタル、ブラッシュドカッパー、ステンレススチール、マットブラックの5つの特徴的なカラーからお選びいただけます。

    ご注意ください:

    – この製品にはセンサーやスイッチが内蔵されていないため、室内の壁構造に設置し、外部スイッチに配線する必要があります。
    鏡が適切な壁構造に設置されていない場合に発生する可能性のあるいかなる問題についても、当社は一切責任を負いません。

    特徴:

    304ステンレス鋼構造により、屋内および商業用途において耐久性を発揮します。
    – ABIのHeatShield PVD電気着色システムは、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。
    高強度で船舶用グレードの合板を使用しているため、湿気の多い場所でも耐久性に優れています。
    二重ブラケットは、長期的な構造的完全性と耐久性を促進します。

    寸法:

    長さ:600mm
    高さ:750mm
    厚さ:44mm

    技術仕様
    • Unique refarch-wall-mirror-led-600x750mm
    • コレクションセットMirrors
    • コレクションABI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)44
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 副マテリアルミラーガラス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)11.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors