製品の公開
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
    ABI Interiors

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    5つ星のうち3.03.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    Asher 壁掛けトイレパンは、バスルームやパウダールームに最適なソリューションです。リムレスボウルを備えているため、ダイレクトフラッシュシステムのおかげでより簡単かつ経済的な洗浄が可能であり、また壁に取り付けられたソリューションは衛生品質の向上にも貢献しています。

    ご注意ください:

    – Asher は、ABI 壁掛けトイレ水槽およびZaaha トイレ ボタンと組み合わせることが推奨されます。

    技術仕様
    • Unique refasher-wall-hung-toilet-pan
    • コレクションセットToilets
    • コレクションAsher
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)362
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)555
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 副マテリアルPE/PP
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets