製品の公開
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
Ellis Flush Door Hinge 130mm
    ABI Interiors

    Ellis Flush Door Hinge 130mm

    Google翻訳”,

    Ellis フラッシュ ドア ヒンジは、完璧なドア取り付けソリューションを提供することで、完璧なデザインを実現しています。ユニークな平面性と機能性で空間の細部に至るまで完成させるエリスは、最も小さなディテールが時として最も強い影響を与えることを証明しています。

    ステンレススチール製で、すべてのドアや食器棚に適したこれらのフラッシュ ヒンジは、ご自宅に安心感を与えます。

    技術仕様
    • Unique refellis-flush-door-hinge-130mm
    • コレクションセットHardware
    • コレクションEllis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)79
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware