製品の公開
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Basin Mixer

    Google翻訳”,

    エリシアン洗面器用混合栓は、小型洗面器に合うように特別に設計された、コンパクトでありながらエレガントな美しさで、あらゆるバスルーム空間を引き立てます。

    頑丈な真鍮製で、簡単に回転できるこのコンパクトな洗面器用混合栓は、空間を魅力的に演出します。

    特徴:

    ・お手入れが簡単な真鍮製。
    – ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。

    寸法:

    高さ:180mm
    – リーチ:106mm

    技術仕様
    • Unique refelysian-basin-mixer
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)132.5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 15 11
    • OmniClassタイトルSink Cartridge Faucets