製品の公開
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
    ABI Interiors

    Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Google翻訳”,

    当社で最も人気のある2つの水栓デザインの特長を組み合わせたElysian Commercial 3ウェイ引き出し式浄水器付き水栓は、1つの便利な水栓で3倍の機能性を実現します。

    この蛇口は、ろ過水と通常の温水・冷水の両方に対応しており、さらに引き出し式なので、掃除がしやすく、手の届きやすいという利便性も備えています。

    304ステンレス鋼製で現代的なデザインを採用したこのキッチン設備は、空間を瞬時にグレードアップします。

    ご注意ください:

    この蛇口は、必要な可動部品があるため、作業台の下に十分なスペースが必要です。
    – 当社の業務用引き出し式スプレーアタッチメントは、この製品には対応していません。
    – この製品は、当社の3段階式シンク下浄水器システムに対応しています。

    特徴 :

    – ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。
    – 304鉛フリーステンレス鋼構造により、屋内および商業用途において耐久性を発揮します。

    寸法:

    高さ:461mm
    – 注ぎ口の長さ:228mm
    注ぎ口の高さ:240mm
    幅:181mm
    穴のサイズ:35mm

    技術仕様
    • Unique refelysian-commercial-3-way-pull-out-filter-tap
    • コレクションセットTapware
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)260
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 15 11
    • OmniClassタイトルSink Cartridge Faucets