製品の公開
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower
    ABI Interiors

    Elysian Floor Mounted Bath Filler with Hand Shower

    Google翻訳”,

    Elysianのハンドシャワー付き床置き型バスフィラーは、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えています。最高級の304ステンレス鋼を使用し、床置き型のすっきりとしたフォルムに、一体型のハンドシャワー、切替弁、そしてミニマルなミキサーが備わり、水の流れをシームレスにコントロールします。

    このバスフィラーは独立型バスタブとの組み合わせに最適で、バスルームの機能性と見た目の優雅さを高め、見た目と同じくらい贅沢な空間を作り出します。

    技術仕様
    • Unique refElysian-Floor-Mounted-Bath-Filler-with-Hand-Shower
    • コレクションセットBath Filler
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1130
    • 幅(mm)183
    • 奥行き(mm)280
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)6.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 15 11
    • OmniClassタイトルSink Cartridge Faucets