製品の公開
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
    ABI Interiors

    Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    壁掛け式のシャワーセットであるElysian Gooseneck Shower Setは、オーバーヘッドシャワーヘッドと切替機能付きハンドシャワーを組み合わせた、耐久性と機能性に優れたプレミアム製品です。

    その目を引くデザインは、存在感を放ち、どんなバスルームも格上げしてくれるでしょう。

    ご注意ください:

    給水口は上部または下部のどちらにも設置できます。
    このセットにはミキサーは含まれていません。ミキサーは、こちらのシャワーミキサーのセレクションから別途ご購入いただけます。
    エリシアン・グースネックシャワーレールセットは、正常に機能させるために適切な高さに設置する必要があります。購入者は、製品仕様書を参照し、設置前に専門家に相談して、製品が正しく機能するように設置されていることを確認する責任があります。ABI Interiorsは、製品の不適切な設置について一切責任を負いません。

    特徴:

    – PVD(物理蒸着)
    – 真鍮製
    – ハンドシャワーとオーバーヘッドシャワーの切り替え機能

    寸法:

    高さ:1142mm
    – 到達距離:375mm
    レール中心から壁までの距離:50mm

    技術仕様
    • Unique refelysian-gooseneck-shower-rail-set
    • コレクションセットShowers
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1150
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures