製品の公開
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
    ABI Interiors

    Elysian Hand Towel Holder

    Google翻訳”,

    多彩な機能を備えたエリシアンハンドタオルホルダーは、家庭用品を整理するのに最適な多用途なアイテムであり、耐久性に優れた真鍮製です。

    エリシアンハンドタオルホルダーは、エレガントなデザインで高級感を演出します。ダブルトイレットペーパーロール、予備のトイレットペーパーロール、ハンドタオル、ペーパータオルなどを収納するのに最適です。

    特徴:

    ・頻繁な使用にも耐える耐久性を備えた、頑丈な真鍮製。
    様々な用途に対応できる十分な長さ。

    寸法:

    長さ:293mm
    – 投影径:81mm
    ベースプレート直径:53mm

    技術仕様
    • Unique refelysian-hand-towel-holder
    • コレクションセットTowel Rails
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)53
    • 幅(mm)293
    • 奥行き(mm)81
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars