製品の公開
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Kitchen Mixer

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    エリシアンキッチンミキサーは、使いやすい回転機能に加え、正確な温度・圧力制御機能を備え、パワフルな性能を発揮します。エレガントで、しっかりとした耐久性を備え、優れた使いやすさを誇るエリシアンキッチンミキサーは、現代的なキッチンを瞬時にグレードアップさせる、まさに優れた製品です。

    特徴:

    お手入れが簡単な真鍮製で、屋内での使用に適しています。
    – 精密な圧力および温度制御
    – セラミックカートリッジ技術
    – PVD(物理蒸着)

    寸法:

    投影径:188mm
    高さ:372mm

    技術仕様
    • Unique refelysian-kitchen-mixer
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)372
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 15 11
    • OmniClassタイトルSink Cartridge Faucets