製品の公開
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
    ABI Interiors

    Elysian Single Towel Rail

    Google翻訳”,

    タオル掛けの便利さは、つい当たり前のように思われがちです。しかし、長さが長い多目的タオル掛け「エリシアン シングルタオルレール」は、タオル掛けとしても洗濯物掛けとしても使え、衣類をたっぷり乾かしたり、掛けたりするのに大変便利です。

    その伝統的でミニマルなデザインは、幅広いバスルームやランドリースペースに自然に溶け込みます。また、家全体の設備を統一できるため、より調和のとれた美観を実現できます。

    ご注意ください:

    ―エリシアンシングルタオルレールを洗濯物掛けとして使用する場合、製品の損傷を防ぐため、ABIは金属コーティングされていないハンガーを使用することを推奨します。

    特徴:

    – 真鍮製
    – 多目的レール
    様々なカラーバリエーションをご用意しています

    寸法:

    長さ:800mm
    投影径:73mm
    固定距離(中心間距離):747mm

    技術仕様
    • Unique refelysian-single-towel-rail
    • コレクションセットTowel Rails
    • コレクションElysian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)53
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)73
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars