製品の公開
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
    ABI Interiors

    Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Google翻訳”,

    時にはクラシックなデザインが最高であり、それは確かにヘグマン プルのラインにマッチします。アッシュ材の特徴的なヘグマン カーブ プルは、快適な機能性を保ちながら、空間に暖かさ、質感、そしてスタイルのタッチを生み出します。ネジで完成し、簡単に取り付けられます。

    技術仕様
    • Unique refhegman-kurve-pull-250mm-pair
    • コレクションセットHardware
    • コレクションHegman
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)26
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_36_33
    • Uniclass2015詳細General hardware
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware