大胆で現代的なデザインのKenzieガラス間シャワーヒンジは、密閉型シャワーやキャビティスペースを格上げします。耐久性に優れた304ステンレス鋼製で、耐腐食性を高めるPVD電気着色システムでコーティングされたこのデュアル機能シャワーヒンジは、厚さ10~12mmのガラスに適しており、取り付けに必要なすべてのハードウェアが付属しています。Kenzieガラス間シャワーヒンジは5種類の仕上げからお選びいただけ、当社の幅広い備品やアクセサリーとのシームレスで統一感のある美しさを実現します。 特徴: – 304ステンレス鋼製で、屋内および商業用途での耐久性を実現。 – ABI HeatShield PVD電気着色システムにより、耐腐食性を高めた仕上げ。 – 内側と外側に回転できるデュアル機能。 寸法: – 長さ:115mm – 幅:22mm – 高さ:90mm