製品の公開
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Marli Bottle Trap - Round - Stainless Steel

    Google翻訳”,

    Marli ラウンド ボトル トラップは、ミニマルで配管工に優しいバスルーム設備です。高さと奥行きを調整できるため、Marli は現場での違いを簡単に考慮できます。

    Marli は取り付けが簡単で、標準のねじサイズを備えています。配管は壁からのセットバックや洗面台からの高さに応じてサイズがカットされます。これにより、設置段階で職人が簡単に取り付けることができます。

    技術仕様
    • Unique refmarli-bottle-trap-round-ss
    • コレクションセットWastes
    • コレクションMarli
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)228
    • 幅(mm)62.5
    • 奥行き(mm)132
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類廃棄物ターミナル
    • Uniclass2015コードCo_50_20_20
    • Uniclass2015詳細Wastewater collection networks
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles