製品の公開
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm
    ABI Interiors

    Modi Adjustable Entry Door Pull 300mm

    Google翻訳”,

    既存のドアをそのままに、新しい取り付け穴を開けずにハンドルだけを交換したい場合もあるでしょう。当社のModi調整式玄関ドアプルは、既存の玄関ドアの外観を一新するのに役立ちます。既存の取り付けポイントに合わせたり、特定の要件に合わせてカスタマイズしたりできる、完全に調整可能な取り付けカラーを備えています。

    この使いやすい製品は、既存設備の改修にも新規設置にも適しています。耐腐食性や防錆性など、316ステンレス鋼の持つあらゆる利点を備えているため、屋外環境での使用に最適です。

    ご注意ください:

    これは、屋内・屋外両方の玄関ドアに使用できる多目的製品です。

    特徴:

    耐腐食性に優れた高耐久性316ステンレス鋼製
    – 完全に調整可能な固定カラー
    – 片面または両面設置
    指紋防止コーティング

    寸法:

    高さ:300mm
    幅:20mm

    技術仕様
    • Unique refmodi-adjustable-entry-door-pull-300mm
    • コレクションセットHardware
    • コレクションModi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)335
    • 幅(mm)38
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_64
    • Uniclass2015詳細Pull handles
    • OmniClassNumber23-17 19 11
    • OmniClassタイトルHardware for Doors