製品の公開
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
Round Mirror LED 800mm
    ABI Interiors

    Round Mirror LED 800mm

    Google翻訳”,

    当社の照明付きラウンドミラーLED 800で、家のどの部屋にもちょっとした高級感をプラスしましょう。

    常に人目を引くこのミラーは、柔らかな温かみのある輝きと有機的な曲線で、古き良きハリウッドの華やかさを現代的に表現しています。耐久性に優れた304ステンレススチール製で、5種類のシグネチャー仕上げからお選びいただけます。どんな空間も格上げし、部屋全体を明るく照らします。

    ご注意ください:

    – この製品にはセンサーやスイッチが内蔵されていないため、壁の内部構造に設置し、外部スイッチに配線する必要があります。
    鏡が適切な壁構造に設置されていない場合に発生するいかなる問題についても、当社は一切責任を負いません。

    特徴:

    304ステンレス鋼構造により、屋内および商業用途において耐久性を発揮します。
    – ABIのHeatShield PVD電気着色システムは、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。
    高強度で船舶用グレードの合板を使用しているため、湿気の多い場所でも耐久性に優れています。

    寸法:

    直径:800mm
    厚さ:44mm

    技術仕様
    • Unique refround-mirror-led-800mm
    • コレクションセットMirrors
    • コレクションABI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 副マテリアルミラーガラス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)12.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors