製品を公開する
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
    ABI Interiors

    Seba Single Sink 550mm

    5つ星のうち5.05.0(5 件のレビュー)
    Google翻訳,

    優雅さと洗練さを兼ね備えたスクエア型のセバステンレス製キッチンシンクは、当社で最も高級なシンクの一つです。排水口は折り畳み式になっており、水垢の蓄積を防ぎます。また、ABI独自のウォーターセンスクッションシステムを搭載し、水が流れ落ちる際の音を軽減します。

    Sebaのシングルキッチンシンクは、洗濯室にも最適で、個人の好みに応じて作業台の上または下に取り付けることができます。

    特徴:

    – PVD(物理蒸着)
    – 304ステンレス鋼製(厚さ1.2mm)
    – 清掃しやすいように10mm半径の溶接コーナーを採用
    – WaterSense認定の吸音クッション
    – 特注の折り畳み式排水路
    – シンク排水口1個、シンク保護ラック1個、シンク下取り付けクリップ1個が含まれます。

    寸法:

    長さ:550mm
    幅:450mm
    奥行き:200mm

    技術仕様
    • 固有参照番号seba-single-sink-550mm
    • 製品ファミリKitchen Sinks
    • 製品グループSeba
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)200
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主要素材Stainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)11.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 説明Kitchen sinks
    • OmniClass 番号23-31 13 11
    • OmniClass タイトルSingle Sinks