製品を公開する
Vera Single Sink 560mm
Vera Single Sink 560mm
    ABI Interiors

    Vera Single Sink 560mm

    Google翻訳,

    確実な耐久性と優れた機能性を備えた VERA は、衝撃や損傷に対する耐性があり、今後何年にもわたって優れた外観を保ちます。当社のVERAシングルシンクは、日常使用に理想的なサイズで、大きな食器を手洗いするのに最適です。スペースに合わせて設計 - シンクをベンチトップの上または下に設置します。

    技術仕様
    • 固有参照番号vera-single-sink-560mm
    • 製品ファミリKitchen Sinks
    • 製品グループVera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)220
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主要素材複合材
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)12
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 説明Kitchen sinks
    • OmniClass 番号23-31 13 13
    • OmniClass タイトルDual Sinks