製品の公開
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
Seba Single Sink 550mm (Deep)
    ABI Interiors

    Seba Single Sink 550mm (Deep)

    Google翻訳”,

    エレガントさと洗練さを兼ね備えたスクエア型 Seba ステンレス シングル シンクは、当社の最も高級なシンクの 1 つです。折り畳み式の排水口をデザインに取り入れることで残留物の蓄積を防ぎ、水が当たる音を和らげる ABI のウォーター センス クッション システムを備えています。

    Seba シングルシンクはランドリーにも適しており、個人の好みに応じてベンチの上または下に取り付けることができます。

    技術仕様
    • Unique refseba-single-sink-550mm-deep
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションSeba
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks