耐久性を確保するため304ステンレス鋼で作られた当社のシンクバスケット型ゴミ箱は、バスケット型のストレーナーを備えており、食品のカスが排水口に入り込んでパイプを詰まらせるのを防ぎます。バスケット型ゴミ箱は、持ち上げて中身をゴミ箱に捨てるだけで簡単に掃除できます。
この製品はABI Interiors社製のシンク専用に設計されていますが、他のほとんどの標準サイズのシンクでも使用できます。
ご注意ください:
ご購入前に、仕様書をご確認の上、お使いのシンクとの互換性をご確認ください。
―廃棄物の目に見える部分と内部の部分では、色に微妙な違いが生じる場合があります。
特徴:
・非常に耐久性の高い304ステンレス鋼製。
・お手入れが簡単な取り外し式デザイン。
― 物理蒸着(PVD)コーティングにより、環境に配慮しながら、より耐腐食性の高い表面仕上げを実現します。
– 汎用性の高い取り付け方法。
様々な仕上げからお選びいただけます。
寸法:
直径:114mm
– 50mmトラップに適合