製品の公開
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
    ABI Interiors

    Sola Hand Shower

    Google翻訳”,

    美しく洗練されたデザインのSolaハンドシャワーは、美的センスと機能性を兼ね備え、屋外の憩いの空間に自信を与えてくれます。

    さらに、316ステンレス鋼製のため、腐食や錆びに非常に強い耐性を備えています。これにより、Solaハンドシャワーは屋外でも屋内でも安心してご使用いただけます。

    ご注意ください:

    – 色の一貫性を保つため、Solaコレクションの製品は、当社の他のSola製品と組み合わせてご使用いただくことをお勧めします。

    特徴:

    – 316ステンレス鋼製
    – ゴム製ノズル
    屋外での使用に適しています(防錆性、防食性を備えています)

    寸法:

    長さ:220mm
    円周:24mm

    技術仕様
    • Unique refsola-hand-shower
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)24
    • 奥行き(mm)24
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers