製品の公開
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Sola Minimal Mixer

    Google翻訳”,

    この壁埋め込み型ミニマルミキサーは、洗面ニーズを満たすスマートなソリューションです。モダンで洗練されたデザイン、優れた機能性、そして節水性能により、どんなバスルームにも存在感を放ちます。

    さらに、316ステンレス鋼製の構造は優れた耐腐食性と防錆性を備えており、Sola Minimal Mixerは屋外と屋内の両方での使用に適しています。

    ご注意ください:
    – 色の一貫性を保つため、Solaコレクションの製品は、当社の他のSola製品と組み合わせてご使用いただくことをお勧めします。

    特徴:
    – 316ステンレス鋼製
    – PVD(物理蒸着)
    屋外での使用にも適しています(防錆性、防食性を備えています)

    寸法:
    – ハンドル直径:42mm
    – バックプレート直径:60mm
    バックプレートの厚さ:6mm
    高さ:116mm

    技術仕様
    • Unique refsola-minimal-mixer
    • コレクションセットMinimal Mixers
    • コレクションSola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)117
    • 幅(mm)62
    • 奥行き(mm)58
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 15 15
    • OmniClassタイトルShower Cartridge Faucets