現代的なデザインのSolaキッチンミキサーは、滑らかで洗練された美しさが特徴で、既存のアウトドア製品シリーズとの調和を考えて設計されています。耐久性に優れた船舶用グレードの316ステンレス鋼を使用し、使いやすい回転機能と正確な温度・圧力制御機能を備えています。
Solaキッチンミキサーは、つや消し真鍮、つや消しガンメタル、つや消し銅、ステンレススチールなど、魅力的な様々な仕上げからお選びいただけます。
特徴:
・耐腐食性に優れた、耐久性の高い316マリングレードステンレス鋼製。
– ABI HeatShield PVD電気着色システムは、環境に配慮しながら、より耐腐食性に優れた仕上がりを実現します。
寸法:
– 到達距離:188mm
高さ:372mm
さらなるインスピレーションを得るには、当社の全アウトドア製品ラインナップをご覧ください。