製品の公開
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
    ABI Interiors

    Sola Robe Hook

    Google翻訳”,

    屋外空間に心地よさと統一感をもたらすSolaローブフックは、Solaシャワーセットのデザインを引き立て、毎日の暮らしに最適なソリューションを提供します。

    さらに、316ステンレス鋼製のため、腐食や錆びに非常に強く、Solaローブフックは屋外でも屋内でも使用できます。

    ご注意ください:

    – 色の一貫性を保つため、Solaコレクションの製品は、当社の他のSola製品と組み合わせてご使用いただくことをお勧めします。

    特徴:

    – 316ステンレス鋼製
    -止めネジが見えない

    寸法:

    直径:50mm
    奥行き:32mm

    技術仕様
    • Unique refsola-robe-hook
    • コレクションセットRobe Hooks
    • コレクションSola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_38
    • Uniclass2015詳細Holders and hooks
    • OmniClassNumber23-31 25 27
    • OmniClassタイトルRobe Hooks