製品の公開
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
    ABI Interiors

    Sola Shower Arm

    Google翻訳”,

    このSolaシャワーアームは、滑らかで流線型のデザイン、優れた機能性、そして節水性能が特徴です。どんな空間にも洗練された印象を与えてくれるでしょう。

    さらに、316ステンレス鋼製のため、腐食や錆に対する優れた耐性を備えています。これにより、Solaシャワーアームは屋外と屋内の両方での使用に適しています。

    ご注意ください:

    – 色の一貫性を保つため、Solaコレクションの製品は、当社の他のSola製品と組み合わせてご使用いただくことをお勧めします。
    – この壁掛け式シャワーアームは、Solaシャワーヘッドと組み合わせて使用​​できます。

    特徴:

    – 316ステンレス鋼製
    – PVD(物理蒸着)
    屋外での使用にも適しています(防錆性、防食性を備えています)

    寸法:

    – 到達距離400mm
    – 垂直落下60mm
    バックプレート直径60mm
    バックプレートの厚さ:6mm
    – 標準の1/2インチねじ

    技術仕様
    • Unique refsola-shower-arm
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers