この耐久性に優れた316ステンレススチール製のセットは、当社のSolaシャワーアームとそれにマッチするSolaシャワーヘッドを便利に組み合わせたもので、優れた耐腐食性と耐錆性を備え、屋内または屋外の安らぎの空間に洗練された雰囲気を加えます。
丸型のシャワーヘッドは、180個のゴム製吐水口から広範囲に水を供給し、安定した水流を確保するとともに、振動を軽減し、断熱効果も発揮します。流線型のデザインのシャワーアームが、このセットを完成させます。
ご注意ください:
アンティーク仕上げは、天然素材を使用し、手作業で仕上げているため、色、トーン、質感に微妙な違いが生じる場合がありますが、それが各作品のユニークな個性となっています。
このセットにはミキサーは含まれていません。Sola Minimal Mixerはこちらからご購入いただけます。
このセットは、こちらのSolaハンドシャワーセットと組み合わせてお使いいただくこともできます。
特徴:
– ABI Interiors独自の3段階タンブリング加工プロセス。セラミックと振動技術を採用しています。
耐腐食性に優れた高耐久性316ステンレス鋼製
屋外での使用にも適しています(防錆性と防食性を備えています)
寸法:
シャワーヘッド:
高さ:49mm
– 直径250mm:
シャワーアーム:
– 到達距離400mm
– 垂直落下60mm
バックプレート直径60mm
バックプレートの厚さ:6mm
– 標準の1/2インチねじ