Solaシャワーヘッドは、洗練されたデザインと優れた機能性を兼ね備え、屋外空間を瞬時に格上げします。きめ細やかな水流で全身を包み込み、優れた節水性能でプレミアムなシャワーヘッドに仕上がっています。
さらに、316ステンレス鋼製のため、腐食や錆びに非常に強い耐性を備えています。これにより、Solaシャワーヘッドは屋外でも屋内でも安心してご使用いただけます。
ご注意ください:
– 色の一貫性を保つため、Solaコレクションの製品は、当社の他のSola製品と組み合わせてご使用いただくことをお勧めします。
– このSolaシャワーヘッドは、Sola壁掛け式シャワーアームと組み合わせて使用します。
特徴:
– 316ステンレス鋼製
– PVD(物理蒸着)
– ゴム製ノズル
屋外での使用にも適しています(防錆性、防食性を備えています)
寸法:
– 丸型ヘッド:250mm
高さ:49mm