製品の公開
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
    ABI Interiors

    Sola Sink Colander Insert

    Google翻訳”,

    Solaシンクコランダーインサートは、屋外でのエンターテイメントに最適なアクセサリーです。この交換可能なモジュールは、Sola小型屋外キッチンシンクおよびSola屋外シングルシンクと互換性があります。

    コランダーインサートは、シンクに直接排水できる溝が付いた、しっかりとした収納スペースを提供します。野菜の洗浄、食品の解凍、氷の保管など、キッチンアクセサリーとして最適です。

    316 マリングレードのステンレス鋼構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現し、多目的屋外キッチン補助器具として最適です。

    技術仕様
    • Unique refsola-sink-colander-insert
    • コレクションセットKitchen Sinks
    • コレクションSola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)205
    • 奥行き(mm)425
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks