製品の公開
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
    ABI Interiors

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Google翻訳”,

    場合によっては、新しい固定穴を作成せずに、既存のキャビネットをそのままにしてハンドルを交換する自由がほしいことがあります。

    遊び心のある曲線デザインとスリムなプロファイルを備えた Ziggy 調節可能キャビネット プルは、柔軟性を考慮して設計されており、完全に調節可能な固定ポイントにより既存のキャビネットの外観をリフレッシュできます。

    この耐久性があり使いやすい真鍮製の取っ手は、改造と新規設置の両方に適しています。

    技術仕様
    • Unique refziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • コレクションセットHardware
    • コレクションZiggy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)36
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_64
    • Uniclass2015詳細Pull handles
    • OmniClassNumber23-21 19 17 13
    • OmniClassタイトルCasework Component Hardware