製品の公開
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,

Anya Sebton の受賞歴のあるスクリーン コンセプト、Bits Wall は、象徴性に富んだ幾何学的形状である三角形に基づいています。ここでは、三角形の形状が視覚的なエネルギーを提供すると同時に、音波を拡散させてエコーを防ぐことで、より良いサウンドスケープに貢献します。三角形の Bits Wall パネルは、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができるため、任意のパターンで組み合わせることができます。
それらの内部は、布で覆われた吸音材で構成されています。 Bits Wall モジュラー パネルを使用すると、サイズ、色、パターンを自由に組み合わせて作成できます。三角形のパネルは、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができます。

技術仕様
  • Unique ref18850100
  • コレクションセットAcoustic
  • コレクションBits Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)649
  • 幅(mm)748
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ