製品の公開
Softline 50 floor screen w 1000
Softline 50 floor screen w 1000
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 1000

    Google翻訳”,
    Softlineが時代を超越したクラシックになったのは偶然ではありません。その独創的なシンプルなデザインと親しみやすい感触は、その優れた吸音性と相まって、世界中の職場で機能的に人気があります。スクリーンは、無垢材のフレームの内側に取り付けられた吸音材で構成されています。スクリーンは両面に布で覆われています。金属製の足(色:クロム、黒、白、灰色)。利用可能な高さ:5、50または100mm。コネクタを使用すると、複数の画面を連続して、または斜めにリンクできます。
    技術仕様
    • Unique refSoftline_50_w1000
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションSoftline
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ