製品の公開
Akunok round table
Akunok round table
    Abstracta

    Akunok round table

    Google翻訳”,

    Abstracta とデザイナーの Maja Ganszyniec による新しい音響家具コンセプト Akunok は、今日の職場の多くが直面している 2 つの最大の課題に意欲的に取り組んでいます。1 つ目は、幸福感と仕事の満足度を高める、より優れたサウンドスケープを作り出すことです。2 つ目は、従業員が一人でも少人数でも快適に仕事に集中できる、人目につかない静かな小さなエリアを提供することです。

    仕様
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    技術仕様
    • Unique refAkunok-round-table
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションAkunok
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)348
    • 奥行き(mm)620
    関連
    • 主なマテリアルオーク材
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 25 11
    • OmniClassタイトルGroup Seating

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ