製品の公開
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
    Abstracta

    dB screen with whiteboard on wheels 800x1815

    Google翻訳”,
    dBは、オープンオフィス環境向けの目立たない風景セットとして機能し、そこで働く人々によって生き生きとさせるように設計されたスクリーンシステムです。 dBの設計におけるThomasBernstrandの目的は、人々が周囲に印象を与えることを可能にすることでした–個人を共同作成者としてキャストすることです。このように、スクリーンはどの布地でも布張りすることができ、シリーズには、ホワイトボードに面したスクリーン、掲示板用のコルクに面したスクリーン、写真、雑誌、その他の身の回り品を収納するためのさまざまな巧妙なアクセサリーが含まれます。デザイナーとしてのBernstrandの評判の悪戯は、オプションの植木鉢の形で現れ、dB画面の上端でおそらくバランスが取れています。
    技術仕様
    • Unique refdB_screen_with_whiteboard
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションdB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1815
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)165
    関連
    • 主なマテリアルエナメル
    • 副マテリアル鋳鉄
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)