製品の公開
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

Google翻訳”,

Moon は、正確な機能、革新的なデザイン、優れた音響を備えた球形のランプで、最高級の指向性照明品質を提供します。その形状と十分なスケールにより、高周波と低周波の両方の周囲ノイズを効果的に吸収できます。 「私は宇宙と月、そこに存在する一種の真空について深く考えてきました。光がありながらも完全に静まり返った場所です」とバーンストランド氏は語ります。

仕様
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

技術仕様
  • Unique refMoon-Lighting
  • コレクションセットAcoustic
  • コレクションMoon
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-06
  • エディション1
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)550
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • OmniClassNumber23-21 23 00
  • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ