製品の公開
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
    Dutton Brown

    Color Cap Pendant

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    カラーキャップ グローブペンダントは、クラシックなミッドセンチュリースタイルのシルエットを特徴としています。4種類のグローブ直径、豊富な仕上げとカラー、そして長さ調整可能な延長ロッドなど、様々なカスタマイズが可能です。特製のハイゲージ真鍮製金具と手吹きオパールガラスのグローブを組み合わせたこのペンダントは、空間に溶け込むだけでなく、空間を格上げするのに最適な、ラグジュアリーな雰囲気を醸し出します。

    器具の全長からキャノピーまで伸びる洗練されたロッドに取り付けられたこのペンダントライトは、従来のコードで吊るすタイプのグローブとは異なり、安定した恒久的な設置を実現します。住宅や商業施設に最適で、キッチン、ダイニングエリア、玄関などに時代を超越したエレガンスとカスタマイズ可能な雰囲気を添えます。バーカウンターの脇に並べたり、廊下にカスケード状に垂らしたりと、単体でも十分に機能しますが、複数設置するとさらに効果的です。

    仕様
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30110-6 = 6"
      SKU: 30110-8 = 8"
      SKU: 30110-10 = 10"
      SKU: 30110-12 = 12"
      Canopy diameter: 5.7"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30110-6 = 22"
      SKU: 30110-8 = 24"
      SKU: 30110-10 = 26"
      SKU: 30110-12 = 28"
      Add-on extension rods available.

      Weight

      1 - 4 lb.

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-cap-globe-pendant-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)28
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品