製品の公開
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    Google翻訳”,
    天井に吊るされたバージョンのScalaは、音波が部屋に伝わらないようにし、オフィスやレストランの周辺など、より快適な音響景観に貢献します。ご要望に応じて、この製品は、標準EN13501-1、B-S1、d0に準拠した防火クラスの充填材、およびCrib5処理布を使用して入手できます。調節可能な吊り下げ用のワイヤーキットが含まれています。統合照明の有無にかかわらず利用できます。
    技術仕様
    • Unique refscala_ceiling
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションScala
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1207
    • 幅(mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ