製品の公開
Sky Ceiling
Sky Ceiling
    Abstracta

    Sky Ceiling

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    陰気で特徴のない天井は、あまりにも多くの内部環境によってもたらされる全体的な印象を損ないます。 AbstractaとデザイナーのStefanBorseliusによって開発されたモジュラーシステムであるSkyは、サウンドスケープを改善しながら部屋に視覚的なエネルギーを吹き込むデザイン言語でこれを変えることに着手しました。 Sky Ceilingのソリューションでは、磁石を天井の金属構造に直接簡単に取り付けることができます。これにより、さまざまな配置を試したり、状況を変えたりすることができます。
    仕様
    • Sky is manufactured according to technical, environmental and production ethical requirements. - No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of Sky. - Clothing and filling contain recycled material. - Sky meets the environmental requirements of "Möbelfakta". - All materials in Sky are recyclable, either as material or energy. - Worn out products are dismantled and transported to a recycling station. SKY CARE INSTRUCTIONS To preserve the colour and appearance of the fabric, Sky should be regularly vacuumed with a soft nozzle. Stain Removal: Use uncoloured kitchen paper or a dishcloth to absorb as much of the stain as possible. Dried stains should be vacuumed. Wet the stain sparingly with a white clean cotton cloth, lukewarm water and possibly a pH neutral detergent. Push a dry cloth or uncoloured kitchen paper against the fabric to soak up moisture and dirt. Repeat wetting and wicking until the stain is gone. Use clean water without detergent during the last cleaning. Finish with suction.
    技術仕様
    • Unique refsky-ceiling
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションSky
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)846
    • 幅(mm)591
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ