製品の公開
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
    Abstracta

    Trumpet 1000

    Google翻訳”,

    トランペットデザインストーンデザイン

    トランペットは逆トランペットとして機能します。音を出す代わりに、音を吸収します。 「LED照明付きの吸音材ではありません。音響特性のあるランプです。」

    材料と持続可能性

    トランペットは、無垢材のボディと、リサイクルされた廃布と使い古されたPETボトルから作られた音響コアを備えています。さまざまな生地で装飾されています。パネルの高さは簡単に調整できます。 LED照明付きまたはLED照明なしの吊り下げ式アブソーバー。アップライトバージョンとダウンライトバージョン、および両方を備えたバージョンで利用できます。天井アンカー付きの3メートルのワイヤーと6メートルの電気ケーブルが含まれています。ご要望に応じて、製品はDali互換にすることができます。

    測定値WxHxD(mm)

    トランペットアブソーバー1040x515x80トランペットアブソーバー2040x515x80トランペット照明ダウンライト1040x515x80トランペット照明ダウンライト2040x515x80トランペット照明アップライト1040x515x80トランペット照明アップライト2040x515x80トランペット照明アップ/ダウンライト1040x580x80トランペット照明アップ/ダウンライト2040x580x80

    技術仕様
    • Unique refTrumpet1000
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションTrumpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)515
    • 幅(mm)1040
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ
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
    類似製品