製品の公開
Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

Google翻訳”,

幅60インチ×奥行き36インチのバリアフリーシャワーベースは、従来の段差の高い浴槽の交換など、浴室のリフォームに最適です。7/8インチの面取りされた敷居、右側排水口、滑りにくい床面、既存の下地床への迅速な設置、そして30年保証が特徴です。タイルやその他の互換性のあるシャワー壁システムとの併用を想定して設計されています。

仕様
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Right drain (left and center also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
技術仕様
  • Unique refaccessible-shower-pan-60-x-36-right-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpr
  • コレクションセットShower Pans
  • コレクションAccessible Shower Pans
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)6
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)36
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ