製品の公開
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls
ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls

    ASI Architectural - Linear Wood Ceilings and Walls

    Google翻訳”,

    リニア天井と壁 - 吸音木製天井

    ASI Architectural では、天然木ベニアまたは無垢材を使用した 3 種類の線形木製天井を提供しています。標準幅モジュールは 4 インチまたは 6 インチです。ただし、最大 8 インチ幅のカスタム幅の板を提供できます。板間の隙間は 1/4 インチ、1/2 インチ、または 3/4 インチにできます。吸音が必要なプロジェクトには、再生綿の吸音裏地を使用できます。取り付けに特別な工具は必要ありません。グリッド用の取り付けクリップは、指の圧力で吊り下げグリッドに簡単に取り付けられます。フレームまたは下地に直接取り付ける場合は、クリップの中央の穴にネジで固定する直接取り付けクリップを使用できます。線形の隙間には、フェルト フィラー ストリップ、穴あきアルミニウム、または無垢 PVC が用意されており、板間のプレナムへの視界をブロックできます。周囲のトリム オプションも利用できます。

    製品の特徴:

    • 下記に示す樹種の無垢材またはベニヤ板からお選びいただけます*
    • リニアT&Gには、V溝、フラットV溝、バットジョイントの3つのエッジオプションがあります。
    • リニアリベールには、1/4インチ、1/2インチ、3/4インチの3つのリベール幅オプションがあります。
    • 最大6インチまでの周囲トリムが利用可能
    • 板間の隙間を埋めるためのフェルトまたはABSフィラーストリップ
    • FSC利用可能
    • LEED®プロジェクトに貢献できる可能性がある
    • 仕上げ: クリアラッカートップコート、クラスAニス、またはそれに合わせた染色
    • 現場でのタッチアップ仕上げが可能

    一般的な木材の種類: クルミ、ホワイトオーク、レッドオーク、メープル、チェリー、アッシュ、ヒッコリー、ブナ、天然竹、キャラメル竹
    その他の木材もご用意しております。詳細はお問い合わせください。

    仕様
    • SECTION 09 54 26

      Linear Wood Ceiling Planks

      PART 1 GENERAL

      1. SECTION INCLUDES
        1. Linear wood veneer, solid wood, and laminate ceiling planks with reveal.
        2. Accessories for ceiling installation.
      2. SUBMITTALS
        1. Product Data: Submit manufacturer’s technical data sheet and installation instructions for each type of ceiling plank required.
        2. Shop Drawings: Submit shop drawings, including details, for all ceilings. Coordinate ceiling layout, installation, and suspension system components with construction elements that penetrate tile ceilings or are supported by them. Show overall layout with dimensions and details for penetrations and intersections with other materials or building components.
        3. Samples: Submit three (3) full size samples of each plank type and veneer type required.
        4. Certificates: Submit manufacturer’s certificate that products meet or exceed specified requirements.
        5. Test Reports: Upon request, submit certified test reports from recognized test laboratories.
      3. MAINTENANCE MATERIAL
      4. Extra Materials:
        1. Deliver no less than two percent (2%) of each type, color and pattern of material.
        2. Extra materials shall be from the same production run as the original materials.
        3. Extra materials shall remain in the manufacturer’s original packaging and given to the building owner upon substantial completion of the work. Store extra materials per instructions as described in storage and handling requirements.

      PART 2 PRODUCTS

      1. MANUFACTURERS
        1. ASI Architectural, 123 Columbia Court N, Chaska, MN 55318.
          Phone: 888-258-4637. Fax: 952-448-2613. Website: www.asiarchitectural.com
      2. DESCRIPTION
        1. Product Description: Linear wood ceiling planks with reveal as manufactured by ASI Architectural.
        2. Product Options: For each item listed below, please select one (1) option from the choices.
          1. Plank Composition: (Wood veneer) / (Solid wood) / (Laminate)
          2. Core: Veneer and Laminate: Interior: (Class A FR Particle Board) / (Class A FR MDF Board) / Exterior: (MR Particle Board)
          3. Edge Banding: Veneer and Laminate: (To match veneer species and finish)
          4. Finish: Veneer Only: (Custom stain to match architect sample with clear lacquer topcoat) / (Clear lacquer topcoat)
            Laminate Only: (Laminate to match architect’s selection)
            Solid Only: (Custom stain to match architect sample with clear Class A topcoat) / (Clear Class A topcoat)
          5. Veneer Species: (Custom to match architect sample) / (Choose from list of standard species on ASI Architectural website)
          6. Plank Width: (3-1/4") / (3-3/4") / (5-1/4") / (Custom)
          7. Reveal Width: (1/4”) / (1/2”) / (3/4”)
          8. Plank Length: All plank composition options: (8’) / (10’)
            Solid wood only: (Random 3’ – 10’)
      3. ACCESSORIES
      4. Attachment hardware for ceiling planks as specified by manufacturer for installation.
      5. Dowels for alignment.
      6. Accessories with Options: Select one (1) option from the choices for each of the following accessories.
        1. (Felt – Interior) / (ABS – Exterior) Filler strip.
        2. Acoustical backer: (1") / (2") x 24" x 48". Black.
        3. Vertical trim: 3/4" x (4") / (6") / (Custom) x (96") / (120"). Vertical trim finish to match finish of ceiling planks.

      PART 3 EXECUTION

      1. EXAMINATION
        1. Verification of Conditions:
          1. Inspect installation area and conditions under which work is to be performed for compliance with all manufacturers’ environmental requirements.
          2. All wet work in the installation area must be complete, cured, and dry prior to installation.
          3. Work above ceilings shall be complete, inspected, and accepted before ceiling work begins.
      2. INSTALLATION
      3. Comply with manufacturer’s instructions and recommendations for installation of ceiling planks and industry standards.
      4. Coordinate the exact size, location, and sequencing of penetrations of ceiling planks by all building components.
      5. Lay out ceiling pattern per approved shop drawings if required. Where not otherwise indicated, lay out planks so margins on opposite sides of rooms are equal or greater than half (1/2) the plank width.
      6. Where ceilings of different heights abut, install acoustical material matching ceiling at vertical surface of ceiling break to match ceiling.
      7. ADJUSTING
      8. Adjust planks after installation so that surfaces are aligned, flush, and level with gaps between units consistent in width and straight.
      9. CLEANING
      10. Clean surfaces of ceiling planks per manufacturer’s instructions.
      11. Remove and replace damaged or discolored material and material that cannot be properly cleaned.
      12. PROTECTION
      13. Protect installed work from damage due to subsequent construction activity, including temperature and humidity limitations and dust control, so that the work will be without damage and deterioration at the time of acceptance by the owner.

      END OF SECTION

    • QUALITY ASSURANCE
      1. Qualifications:
        1. Manufacturers: Provide ceiling planks with reveal from a single manufacturer.
        2. Installers: Utilize an installer having demonstrated experience on projects of comparable size and complexity.
    • DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING
      1. Storage and Handling Requirements:
        1. Handle products carefully to avoid damage or chipping edges.
        2. Store products in a clean, cool, dry place, and out of direct sunlight.
        3. Store products in a space where the ambient temperature and humidity conditions are being maintained at the levels indicated for the project when occupied for its intended use.
    • SITE CONDITIONS
      1. Ambient Conditions:
        1. Permit planks to reach room temperature, 50 to 86 degrees Fahrenheit. Stabilize moisture content, 25 to 55 percent RH, for at least 72 hours before installation per AWI standards.
        2. Maintain ambient temperature and humidity conditions at levels indicated for the project when occupied for its intended use.
        3. Do not install products under environmental conditions outside manufacturer’s recommended limits.
      2. Existing Conditions: Do not install wood veneer ceiling planks until space is enclosed and weather proofed, wet work is completely dry, and work above ceilings is complete.
    • WARRANTY
      1. Provide manufacturer’s written product warranty per Section 01 77 00 – Closeout Procedures.

    技術仕様
    • Unique refnst14689-01
    • コレクションセットDecorative Wood Walls and Ceilings
    • コレクションDecorative Wood Walls and Ceilings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-08-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 54 33
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Panel Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment