製品の公開
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Google翻訳”,

    Studio 3D™ 防音内装ドア
    高いSTC性能 - カスタムメイドの美観 - 重要な音響空間向けに設計

    Studio 3D™防音内装ドアは、手頃な価格で高性能な防音ドアの新たな基準を確立します。卓越した遮音性が求められる厳しい内装用途向けに設計されたこれらのドアアセンブリは、手作業で仕上げられ、最大STC56の遮音性能を備えています。しかも、美しく仕上げられ、完全にカスタマイズ可能なフォームに収められています。

    各ドアは精密機器と熟練の職人技を駆使して自社で製造されており、サイズ、樹種、仕上げ、ライトキットの構成など、幅広い柔軟性を実現しています。標準ユニットはレッドオーク材で作られており、吊り下げ済み、組み立て済み、そしてステインまたはペイントで仕上げる準備が整った状態で納品されます。ご要望に応じて、ウォールナット、メープル、チェリーなどの樹種もご用意しております。

    Studio 3D™ ドアは、レコーディング スタジオ、パフォーマンス スペース、高価値オフィス、メディア制作施設、ホテル、会議室、安全な環境に最適で、音響性能と建築の優雅さを融合しています。

    主な機能:

    • 音響定格:最大STC 56
    • ドアの厚さ: 2¾インチ (総重量約300ポンド)
    • 耐久性の高い3点ラッチングシステム:一貫した周囲圧力と最適なシール係合を保証します。
    • 完全に調整可能な防音枠とシール:効果的な遮音と長期耐久性を実現する設計
    • 一体型自動ドア下部:特別な敷居は不要
    • 事前吊り下げアセンブリ: 厚い壁の条件に適した延長枠キットが含まれています
    • ハードウェア:標準GU 3点ラッチシステム、サテンクロームまたはブラックベニスハンドル付き。その他の仕上げも利用可能
    • ライトキットオプション: 10"x10"、10"x33"、22"x28"など複数の構成
    • クローザー(推奨) :サテンクローム仕上げの高耐久性商用グレードクローザー。その他の仕上げも利用可能

    標準およびカスタムオプション:

    • プロファイル: フラットスラブが標準で、オプションでカスタムパネルデザインも可能
    • サイズ: 標準 36"x80" および 36"x84"。カスタムサイズは最大 8'W x 12'T および両開きドア構成まで
    • 仕上げ:塗装グレードのポプラまたは染色可能なレッドオークが標準。高級広葉樹も利用可能
    • 枠: 6インチの枠が標準。6インチを超える壁には延長キットが利用可能

    機能性、美観、またはその両方を重視する設計の場合でも、 Studio 3D™ ドアは、今日の音響的に敏感な室内環境で求められるパフォーマンスとカスタマイズの柔軟性を提供します。

    仕様
    • The Studio 3D™ Soundproof Interior Doors are crafted for spaces where silence, precision, and architectural refinement all matter. Built as true studio soundproof doors, they deliver the kind of isolation required in professional environments—spaces where even small amounts of noise leakage can compromise performance. With acoustic ratings reaching STC 56, these high‑STC studio doors function as robust sound control entry systems, reducing airborne noise transmission between rooms and supporting professional studio isolation at a level rarely achieved in a customizable wood door assembly.

      Every unit is handcrafted as a custom‑made acoustic door, fabricated in‑house to ensure consistency, accuracy, and design flexibility. Whether specified as acoustic recording doors, soundproof doors for recording studios, or acoustic doors for podcast rooms, each assembly is built with durable high‑performance construction—including a 2¾" thick slab, a heavy‑duty three‑point latching system, and a fully adjustable soundproof jamb engineered for long‑term reliability. These features allow the door to function as a true high‑performance sound door, maintaining uniform pressure around the perimeter for optimal sealing and isolation.

      Architects and designers appreciate the balance of performance and aesthetics. As decorative yet functional soundproof doors, Studio 3D™ units can be tailored in Red Oak, Poplar, Walnut, Maple, Cherry, or other premium hardwoods. They integrate seamlessly into architectural acoustic doors for performance spaces, high‑value offices, hotels, and media facilities. Lite kits in multiple sizes allow natural light or sightlines without compromising acoustic integrity, making them equally suitable as acoustic doors for broadcast and media facilities or video production studio sound‑rated doors.

      For residential environments, these doors serve as noise control doors for home studios, home theaters, and creative workspaces—bringing the same professional‑grade studio isolation doors used in commercial settings into private spaces. Their adaptability also makes them ideal for commercial and residential soundproof door solutions, supporting conference rooms, secure areas, and mixed‑use buildings where privacy and clarity are essential.

      As STC‑rated doors and high‑STC acoustic doors for studios, Studio 3D™ assemblies offer the performance of premium isolation systems while maintaining the warmth and beauty of handcrafted woodwork. They are available in standard and oversized configurations, including double‑door systems, ensuring compatibility with a wide range of architectural layouts.

      Whether installed in a recording studio, a performance venue, a broadcast suite, or a high‑end office, Studio 3D soundproof doors provide premium soundproof entry systems that elevate both the acoustic and visual quality of any space—delivering reliable, code‑compliant performance with the elegance of fine craftsmanship.

    技術仕様
    • Unique refnst14694
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSound Control Doors
    • タイプ建築資材
    • 公開日2013-08-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドア - その他
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 34 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSound Control Door Assemblies
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors