1 "x 4-1 / 2"(25 x 114 mm)フレーミング、1"(25 mm)絶縁ガラスに対応
シリーズ900テラスドアは、ホテル、ロフト、コンドミニアム、高層マンションで使用するための高性能ドアです。テラスドアは、そのエレガントなスタイリングを維持しながら、交通量の多い場所や最悪の気象条件に耐えることができます。このドアは、二重のポリアミドガラスで補強されたストリップを備えており、内部から外部への優れた熱分離を提供します。取り外し不可能なステンレス鋼ピンを備えた各5ナックルヒンジは、シリーズ900テラスドアの頑丈なルックアンドフィールを完成させます。
#terracedoor #glassdoor #moderndoor #hoteldoor #swingdoor #modernglassdoor #singledoor #doubledoor
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |