製品の公開
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
    AcryliCon

    Acrylicon Decor System - Resin Flooring

    Google翻訳”,

    アクリロン デコ樹脂床システムは、4 mm の石英を充填し、こてで塗布した床コーティングで、優れた滑り抵抗値、寿命、清掃性を備えています。湾曲した幅木を製造することができ、AcryliCon の独自の化学結合能力により、床と真にシームレスになります。この樹脂床材の硬化時間は 2 時間未満であり、ダウンタイムが最小限に抑えられます。

    魚、肉、鶏肉の加工、パン屋、醸造所、乳製品製造所、キッチン、その他衛生と洗浄性が最重要視されるエリアなど、湿潤エリアや重工業向けに設計されています。樹脂床材装飾システムは、重工業エリアや製薬施設にも最適な床材ソリューションです。

    エポキシ床材

    樹脂床材

    コート

    コーティング

    床

    床材

    フローリングシステム

    仕様
    • Product: Acrylicon Décor Resin Flooring System - Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: 4mm

      Slip Resistance: For added resin flooring slip resistance our Décor Plus option is available in different grades.

      Colour: A wide range of options are available, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany)

      Compressive Strength: EN196-1 (DIN1164), ASTM C349 94 N/mm2 / 13 635 psi

      Flexural Strength: EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348 30 N/mm2 / 4 350 psi

      Water Permeability: DIN / EN 1062-3:2008 <0,001 kg/(m2.h0.5)

      Temperature Resistance: Tolerant of sustained temperatures up to 65 degrees C/149 degrees F

      Chemical Resistance EN13529 excellent

    技術仕様
    • Unique refacrylicon-decor-system
    • コレクションセットFloor system
    • コレクションConstruction / Building materials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4
    関連
    • 主なマテリアルアクリレート
    • 副マテリアル天然石(凝集)
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • MasterFormat 2014 コード07 19 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAcrylic Water Repellents

    対応地域

    アジア オセアニア ヨーロッパ 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    オーストラリア
    アイスランド
    アメリカ合衆国
    エジプト
    イスラエル
    アイルランド
    カナダ
    シンガポール
    イギリス
    ジャマイカ
    タイ
    エストニア
    トルコ
    ガーンジー島
    パキスタン
    ジャージー島
    マレーシア
    スウェーデン
    中華人民共和国
    デンマーク
    大韓民国
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フェロー諸島
    ベルギー
    マン島
    ラトビア
    リトアニア
    ロシア