製品の公開
ASVB Valve Boxes, Surface Mount
Acudor

ASVB Valve Boxes, Surface Mount

Google翻訳”,

応用

  • 完成した壁の外側に伸びるバルブとコントロールに簡単にアクセスでき、密閉されたボックスで保護する必要があります。

製品の特徴

  • バルブボックスの深さは、すべてのバルブおよび制御要件を満たすように変更できます。
  • 必要に応じて、パイプまたは導管用の特別な穴とともに、ビジョンパネル、ルーバー、刻印プレートを提供できます。
仕様
  • ASVB Valve Box Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel: door & box

    Door:  16 gauge, overlaps box, providing for a tight secure fit

    Box:  16 gauge, fully enclosed, completely attached to frame. When required box can be made with open back.

    Hinge:  Continuous, exposed piano hinge

    Standard Latch: Cylinder lock & key. Also available: screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, flush paddle handle, thumb turn latch

    Finish:  Stainless Steel: #4 satin polish. Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel

技術仕様
  • Unique refasvb-valve-boxes
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションValve Boxes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors