製品の公開
DW-5058 Recessed Access Door, Drywall Panel Door
Acudor

DW-5058 Recessed Access Door, Drywall Panel Door

Google翻訳”,

応用

  • 目に見えない、建築的に心地よい外観を維持しながら、壁や天井へのアクセスを提供するように設計されています

製品の特徴

  • 5/8"乾式壁に設置するように設計されています
  • アルミ押し出しドア&フレーム
  • パウダーペイント
  • ダストシールガスケット
  • 隠しタッチラッチ
仕様
  • DW-5058 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum extrusion with drywall fitted in door panel

    Door Frame: Aluminum extrusion 6063-T6 recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Wing hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish:Powder Painted White

技術仕様
  • Unique refdw-5058-recessed-access-door
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors