製品の公開
FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls
Acudor

FW-5015 Fire Rated Access Door, Recessed for Drywall Walls

Google翻訳”,

応用

  • 周囲と一致するドアパネルの隠蔽を必要とする乾式壁に設置する場合
  • 壁で使用する場合、30分間で最大250°C(450°F)の温度上昇で最大90分間の耐火性

製品の特徴

  • 5/8インチの耐火乾式壁を備えた埋め込み式の強化ドア。
  • 隠されたヒンジとセルフセンタリングデバイスにより、壁のシームレスな外観が保証されます
  • セルフクロージング&セルフラッチドアメカニズム
  • 穴あきフレームは、ドアの端にスキムコートを問題なく塗布できるようにします
  • 亜鉛被覆鋼は優れた耐食性を提供します
  • 試験規格UL10(b)およびULC S104
仕様
  • FW-5015 Access Door Specifications:

    Door: Steel-22 Gauge recessed fitted with 5/8” thick drywall suitable to accept skim coat finish on site. 

    Door Frame: Steel-22 Gauge press bent for strength and rigidity with pre-punched flanges for convenient mounting and accepting skim coat finish on site 

    Hinge: Concealed 

    Fire Rating (Walls): Meets 1½ hour fire rating requirement in accordance with UL 10(b) and CAN/ULC S104-10 for max size up to 24” x 36” 

    Latch: Self-latching bolt, operated by flush key 

    Finish: Satin coat steel

技術仕様
  • Unique reffw-5015-fire-rated-access-door
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションDrywall Recessed & Fire Rated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors