製品の公開
LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum
Acudor

LT-4000 Specialty Access Door, Lightweight Aluminum

Google翻訳”,

応用

  • 壁や天井用の軽量アルミアクセスドア

製品の特徴

  • 留め継ぎされたアルミニウムフレームは建築的に心地よい外観を提供します
  • アルミニウムドアパネルは3/4"ポリスチレン断熱材で裏打ちされています
  • すべてのアルミニウム構造は、外部用途、および腐食や湿気が懸念される特定の内部用途に最適です。
  • ドアとフレームの間のガスケット
仕様
  • LT-4000 Access Door Specifications:

    Material: Aluminum 

    Door: .064”, flush to edge of frame, 1-5/16” mitered aluminum extrusion flange 

    Mounting Frame: .080“, 1-1/2” deep 

    Hinge: Doors with width 24” or less to have concealed pin hinge. Doors with width over 24” to have continuous aluminum piano hinge with exposed knuckle, set to open to 180 degrees. 

    Insulation: 3/4” Type 3 Expanded Polystyrene (EPS) Foil Lined Insulation, with a 3.18 R Value. 

    Gasket: 1/8” x 3/8” closed cell neoprene gasketing 

    Standard Latch: Screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: cylinder lock & key 

    Finish:  Mill finish

技術仕様
  • Unique reflt-4000-specialty-access-door
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションSpecialty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors